Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1407 - Magneti grezzi
Lista materiale
K1407.0310
BESTKIPP
N. d'ordine
K1407.0310
D
Diametro
3 +0/-0,2 mm
L
Altezza
10 ±0,1 mm
HALTEKRAFT
Forza di tenuta
1.1 N
GEW
Poids
0.0005 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85051100
EAN
Codice EAN KIPP
4059245336975
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.